目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SPF20N-FE4B6-M11
AIRBEST
真空吸盘
SPF - 扁平吸盘
SPF - BS扁平吸盘(带缓冲支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/spf/spf_bs/spf_bs_asmtab.prj},{NB=SPF20N-FE4B6-M11},{MODEL=SPF},{DS=20.0},{MS=N},{CF=},{LCT=F},{BY=E},{BS=4},{VPC=B6},{MT=M11},{D=20.0},{H=10.0},{Y=2.3},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/spf_bs_asmcfg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SPF - 真空吸盘+缓冲支杆
明细表
SPF20N-FE4B6-M11
CNSORDERNO
SPF20N-FE4B6-M11
SPF20N-FE4B6-M11
产品系列
SPF
尺寸规格
20.0
20.0
mm
材料规格
N:丁腈橡胶
WS:白硅橡胶
CN:导电丁腈橡胶
CS:导电硅橡胶
N:丁腈橡胶
WS:白硅橡胶
CN:导电丁腈橡胶
CS:导电硅橡胶
缓冲支杆类型
F : PSPF 系列缓冲支杆
F : PSPF 系列缓冲支杆
缓冲形式
E : 外置弹簧
E : 外置弹簧
缓冲行程
4
10
4
10
真空口链接规格
B6 : 垂直方向,宝塔接头 Ø6 软管
LB6 : 水平方向,宝塔接头 Ø6 软管
B6 : 垂直方向,宝塔接头 Ø6 软管
LB6 : 水平方向,宝塔接头 Ø6 软管
安装规格
M11 : M11x1
M11 : M11x1
D
20.0
20.0
mm
H
10.0
10.0
mm
Y
2.3
2.3
mm
G
M5
M5
G1
5.000
5.000
mm
Lg
5.0
5.0
mm
其他信息
尺寸注释
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型