目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SP3C4N-M5F-M10M
AIRBEST
真空吸盘
SP3 - 多样小型吸盘
SP3 - MS多样小型吸盘(带安装支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sp3/sp3_ms/sp3_ms_asmtab.prj},{NB=SP3C4N-M5F-M10M},{SERIES=SP3},{SS=C},{DIMENSION=4.0},{SM=N},{VOD=},{VPS=M5F},{IS=M10M},{INFORMATION=Dimensions},{D1=7},{PPATH=assemblies/sp3_ms_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SP3 - 真空吸盘+安装支杆
明细表
SP3C4N-M5F-M10M
产品系列
SP3
形状规格
C : 平行带助吸盘
B : 1.5折波纹吸盘
C : 平行带助吸盘
B : 1.5折波纹吸盘
尺寸规格
4.0
4.0
吸盘材质
N : 丁腈橡胶
WS : 白硅胶
CN : 防静电丁腈橡胶
CS : 防静电硅橡胶
HP : 无痕橡胶
N : 丁腈橡胶
WS : 白硅胶
CN : 防静电丁腈橡胶
CS : 防静电硅橡胶
HP : 无痕橡胶
真空口方向
空白 : 默认垂直方向
L : 水平方向
空白 : 默认垂直方向
L : 水平方向
真空口规格
M5F : M5x0.8内螺纹
M5F : M5x0.8内螺纹
安装规格
M10M : M10x1外螺纹
M10M : M10x1外螺纹
其它信息
尺寸注释
D
4.5
4.5
mm
H
6.0
6.0
mm
D2
3.0
3.0
mm
D1
7
7
mm
D3
2.0
2.0
mm
Y
0.5
0.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型