目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SH63N-M10F
AIRBEST
真空吸盘
SH - 重载型扁平吸盘
SH - MS重载型扁平吸盘(带安装支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sh/sh_ms/sh_ms_asmtab.prj},{NB=SH63N-M10F},{SCT=SH63},{MS=N},{DCSV=},{CF=M10F},{DS=63},{D1=8},{D2=4},{D3=8},{H=26},{H11=63},{H12=56},{H21=41},{H22=6},{H3=3.5},{M1=3-M3},{M2=4-M4},{M110=3},{M111=4},{LG1=11.5},{S=37},{S11=24},{INFOTEXT=Dimensions},{HP=14.5},{PPATH=assemblies/sh_ms_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SH - 重载型扁平吸盘(带安装支杆)
明细表
SH63N-M10F
吸盘型号
SH63
SH63
材料规格
N:丁腈橡胶
WS:白硅橡胶
N:丁腈橡胶
WS:白硅橡胶
真空口方向与连接规格
空白:垂直方向,内螺纹连接
R1: 垂直方向(Rc1/8),外螺纹连接
LR1:水平方向(Rc1/8),内螺纹连接
空白:垂直方向,内螺纹连接
R1: 垂直方向(Rc1/8),外螺纹连接
LR1:水平方向(Rc1/8),内螺纹连接
连接规格
M10F:M10内螺纹
G2F:G1/4内螺纹
M10F:M10内螺纹
G2F:G1/4内螺纹
DS
63
63
mm
d
8
8
mm
H
26
26
mm
H1
0.0
mm
H2
0
mm
h
3.5
3.5
mm
G
M10x1.5
M10x1.5
M
4-M4
4-M4
LG
11.5
11.5
mm
S
37
37
mm
S1
0
mm
S2
0
mm
其他信息
尺寸注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型