目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SFU210N-G4F
AIRBEST
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sfu.prj},{NB=SFU210N-G4F},{SERIES=SFU},{DIAMETERS=210},{CS=},{MATERIAL=N},{CT=G4F},{SS=},{D=210},{DW=212},{D2=138.0},{D3=34.5},{LG1=13.0},{LG2=15},{L=38},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SFU - 大型扁平吸盘
明细表
SFU210N-G4F
产品系列
SFU
尺寸规格
210
210
压缩行程
空白:默认标准行程
H : 大行程
空白:默认标准行程
H : 大行程
材质规格
N :丁腈橡胶
WS : 白硅胶
N :丁腈橡胶
WS : 白硅胶
连接规格
G4F : G1/2内螺纹
G4F : G1/2内螺纹
特殊规格
空白:默认,标准规格
V : 带接触式感应阀
空白:默认,标准规格
V : 带接触式感应阀
D
210
210
DW
212
212
D1
163
163
D2
138.0
138.0
D3
34.5
34.5
H
25.0
25.0
LG1
13.0
13.0
LG2
15
15
L
38
38
Y
5
5
参考目录
尺寸注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型