目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SLW100PK-M10I-F1
AIRBEST
特殊吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/special_gripper/slw.prj},{NB=SLW100PK-M10I-F1},{MODEL=SLW},{SSC=100},{BM=PK},{SVP=M10},{ED=I},{MF=F1},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SLW - 光伏吸盘
明细表
SLW100PK-M10I-F1
产品编号
SLW
吸盘规格
100 : 100x55mm
115 : 115x115mm
146 : 146x146mm
170 : 170x105mm
120 : Φ120mm
150 : Φ150mm
180 : Φ180mm
100 : 100x55mm
115 : 115x115mm
146 : 146x146mm
170 : 170x105mm
120 : Φ120mm
150 : Φ150mm
180 : Φ180mm
底板材质
PK : PEEK材质
PK : PEEK材质
发生器类型
M10 : 通径 Φ10 mm
M10 : 通径 Φ10 mm
排气方式
I : 垂直排气
Y : 侧向排气+接头
I : 垂直排气
Y : 侧向排气+接头
安装法兰方式
F1 : 55x6mm
F3 : 63x11mm
F1 : 55x6mm
F3 : 63x11mm
其他信息
尺寸注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型