VAT-UN-250-62-10-FL-FLU
AIR-tec-Vogel
Druckluftmotoren
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/druckluftmotoren/vat_asmtab.prj},{NB=VAT-UN-250-62-10-FL-FLU},{D=-FL},{TYPE=U},{LE=250},{ND=62},{LL=124},{NM=38},{AM=max. 60},{LV=0.36},{M=1.60},{L=211.0},{K=62},{ZA=Zu-/ Abluft nach hinten},{F=20},{PM1=0.8},{VERS=3},{PPATH=assemblies/vat_asmtpl.prj},{KDES=Klemmbereich}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
VAT Druckluftmotoren - verstärke Ausführung - Speziell niedrige Drehzahlen, nicht abwürgefeste, Motoren von 250 bis 420 Watt
Stückliste
VAT-UN-250-62-10-FL-FLU
Bestellschlüssel
VAT-UN-250-62-10-FL
VAT-UN-250-62-10-FL
Design
Flanschausführung ✔
Flanschausführung
Type
Umsteuerbar
Umsteuerbar
Leistung
250
250
W
Nenndrehzahl
62
62
U/min
Leerlauf
124
124
U/min
Nennmoment
38
38
Nm
Abwürgemoment
max. 60
max. 60
Nm
LuftVerbrauch
0.36
0.36
m3/min
Masse
1.60
1.60
kg
Länge der Standardausführung
211.0
211.0
mm
Klemmbereich
62
62
mm
Luft
Zu-/ Abluft nach hinten
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型