P7444 04-06
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Super-rapid fittings Compact for plastic tubes in technopolymer
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/p7444.prj},{NB=P7444 04-06},{MOD=P7444 04-06},{A01=6.350},{A=1/4},{D01=16.662},{D=3/8},{C01=5.300},{E01=16.500},{G01=11.400},{H01=7.500},{M01=18.500},{S01=4.400},{T01=7.500},{SW01=19.000},{LU01=1.600},{LU02=0.900},{LU03=4.500},{LU04=6.000},{LU05=5.000},{LU06=2.500},{LU07=6.000},{LU08=2.000},{LU09=11.400},{DE01=11.400},{DE02=8.000},{DE03=18.800},{DE04=9.000},{DI01=11.000},{DI02=4.000},{ND=0.675},{INFO=infotext},{DIST01=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. P7444 NPTF
Stückliste
P7444 04-06
Ident number
P7444 04-06
P7444 04-06
A
1/4
1/4
Inch
D
3/8
3/8
Inch
G
0.449
0.449
Inch
H
0.295
0.295
Inch
L
1.949
1.949
Inch
M
0.728
0.728
Inch
S
0.173
Inch
T
0.295
0.295
Inch
SW
0.748
0.748
Inch
Infotext
Information
Infotext
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型