BASIC-Rack-1320000100G11K
AIB-Kunstmann Reserve GmbH
Powered by
CAD模型選擇
{aib_kunstmann/basic_racks_asmtab.prj},{NB=1320000100G11K(_400) 1348},{ARTNR=1320000100G11K},{IDNR=1},{GEW=16},{GEW2=1332},{H=191},{H2=1300},{L=900},{T=568},{ET=1},{REIH=2},{STU=0},{SEK=1},{HF=100},{HB=100},{LEN=530},{L1=816},{COLUMN=1},{ND=1.000},{W=900},{ZOLL=73089098},{HITXT=0},{CATALOGUE=AIB-Kunstmann Reserve GmbH},{MODEL=BASIC-Racks},{MODELTYP=BASIC-Racks},{DESCSHORT=BASIC-Rack Batteriegestell},{LODLEVEL=400},{GEW3=1348}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
AIB-Kunstmann Reserve GmbH
Description
BASIC-Racks
Bill of material
BASIC-Rack-1320000100G11K
Model-Typ
BASIC-Racks
Model Beschreibung
BASIC-Rack Batteriegestell
Beschreibung
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN IEC 62485-2:2019-04 (vormals DIN EN 50272-2:12-2001) und EN 60664. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Vielzahl an Konfigurationen. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzS, OpzV, OGi, NiCd, GroE, OCSM, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, geschlossene und verschlossene Batterien
Typ Nr.
1320000100G11K
1320000100G11K
Ausführung
2 Reihen, 1 Sektion
2 Reihen, 1 Sektion
Detaillierungsgrad
400
200
400
200
Gewicht Gestell
16
16
kg
Traglast max
1332
1332
kg
Höhe Gestell
191
191
Höhe einschl. Batterie
1300
1300
mm
Länge
900
900
mm
Tiefe
568
568
mm
Produktart
Gestell
Gestellart
Bodengestell
Bodengestell
Zolltarifnummer
73089098
Lieferzeit abgehend
3 AT nach Bestelleingang
Produkt
https://aib-kunstmann.com/produkte/gestelle/BASIC-Racks/
Montageanleitung
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2020/11/AIB-BASIC-Montageanleitung.pdf
DIN EN IEC 62485-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN-50272-62485.pdf
DIN EN 50272-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN_5027212-2001.pdf
Montagevideo
https://www.youtube.com/watch?v=rtmM9REZv9E&t
Konfigurationssoftware
https://aib-kunstmann.com/service/kunstmann-easy/
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型