CEB-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/ceb.prj},{NB=CEB-d16},{CODE=CEB},{LX=带偏心杆},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{NBJG=保持架},{FJ=六角螺帽},{XD=16},{PC=0/-0.018},{XDF=16},{D=35},{MXLJ=M16X1.5},{M=16},{B=18},{B1=19.5},{L=52},{XD1=6},{L1=18},{E=0.50},{H=6},{XR=1.5},{F=24},{EDZH=12},{EDZH1=18.3},{ZDRXZH=17.3},{JXZS=10000},{ZL=170},{PDF=ceb.pdf},{PPATH=ceb/ceb5.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CEB - 标准型/进口型 凸轮轴承随动器 带偏心杆
明细表
CEB-d16
Bestellnummer
CEB-d16
CEB-d16
代号
CEB
CEBZ
CEBR
CEBZR
HQ-CEB
HQ-CEBZ
HQ-CEBR
HQ-CEBZR
CEB
CEBZ
CEBR
CEBZR
HQ-CEB
HQ-CEBZ
HQ-CEBR
HQ-CEBZR
类型
带偏心杆
类型
无密封
材质
GCr15
材质
SUJ2
内部结构
保持架
外圈形状
圆柱形
附件
六角螺帽
密封圈
无密封
d
16
16
mm
偏差
0/-0.018
0/-0.018
D
35
35
mm
MX螺距
M16X1.5
M16X1.5
B
18
18
mm
B1
19.5
19.5
mm
L
52
52
mm
d1
6
6
mm
L1
18
18
mm
e(偏心量)
0.50
0.50
mm
H
6
6
mm
r
1.5
1.5
mm
f(min)
24
24
动载荷/KN
12
12
静载荷/KN
18.3
18.3
最大容许载荷F/KN
17.3
17.3
极限转速r/min
10000
10000
重量g
170
170
pdf
ceb.pdf
PPATH
ceb/ceb5.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型