BRF-606ZZ
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/brf.prj},{NB=BRF-606ZZ},{CODE=BRF},{QZ=F:外缘带法兰},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GCGG=606ZZ},{XD=6},{D=17},{B=6.0},{D1=19.0},{C=1.2},{XR=0.30},{EDZH=2190},{EDZH1=865},{RXZS=38000},{DS=8.000},{R=0.300},{ZL=6.5},{PDF=brf.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 43
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BRF - 标准型/进口型 深沟球轴承 带法兰式
明细表
BRF-606ZZ
Bestellnummer
BRF-606ZZ
BRF-606ZZ
代号
BRF
HQ-BRF
SBRF
HQ-SBRF
BRF
HQ-BRF
SBRF
HQ-SBRF
类型
标准型
前置代号
F:外缘带法兰
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
公称规格
606ZZ
606ZZ
d
6
6
mm
D
17
17
mm
B
6.0
6.0
mm
D1
19.0
19.0
mm
C
1.2
1.2
mm
r(min)
0.30
0.30
动载荷/N
2190
2190
静载荷/N
865
865
容许转速(rpm)
38000
38000
安装尺寸 Ds(min)
8.000
8.000
安装尺寸 R(max)
0.300
0.300
重量g(参考)
6.5
6.5
PDF
brf.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型