BIE-D20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bie.prj},{NB=BIE-D20},{CODE=BIE},{LX=标准型},{ZCG=碳素结构钢},{ZCG1=镀锌},{CC=碳素结构钢},{NQ=碳素结构钢},{NQ1=淬火},{D=20},{T=16},{D3=29.0},{N=13.5},{D2=53},{G=M20x1.5},{G1=20},{H=77},{L1=30},{L2=104},{L3=10.0},{W=30},{D4=28},{D5=34},{RS=0.3},{TZJ=9},{EDZH=30},{EDZH1=60},{ZL=324},{PDF=bie.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BIE - 杆端关节轴承 内螺纹型
明细表
BIE-D20
Bestellnummer
BIE-D20
BIE-D20
代号
BIE
BILE
BIE
BILE
类型
标准型
轴承杆
碳素结构钢
材质
轴承杆
镀锌
表面处理
衬层
碳素结构钢
材质
内圈
碳素结构钢
材质
内圈
淬火
热处理
内径D
20
20
mm
T
16
16
mm
D3
29.0
29.0
mm
N
13.5
13.5
mm
D2
53
53
mm
G
M20x1.5
M20x1.5
mm
H
77
77
mm
L1
30
30
mm
L2
104
104
mm
L3
10.0
10.0
mm
W
30
30
mm
D4
28
28
mm
D5
34
34
mm
rs
0.3
0.3
min
调整角
9
9
动载荷/KN
30
30
静载荷/KN
60
60
重量
324
324
g
PDF
bie.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型