BDE-RE16025UUCC0P5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bde.prj},{NB=BDE-RE16025UUCC0P5},{CODE=BDE},{TYPE=内环分割型},{HZDH=UU(两端密封垫圈)},{ZCYX=CC0},{JD=P5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{GCGG=RE16025UUCC0P5},{XD=160},{D=220},{B=25},{R=1.5},{A=3.5},{XB=2.0},{DS=174},{DH=206},{CR=81.7},{CO=135},{ZL=3.14},{PDF=bde.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BDE - 交叉滚子轴承--内环分割型
明细表
BDE-RE16025UUCC0P5
Bestellnummer
BDE-RE16025UUCC0P5
BDE-RE16025UUCC0P5
代号
BDE
类型
内环分割型
后置代号
UU(两端密封垫圈)
轴承游隙
CC0
轴承精度
P5
轴承材质-国标
GCr15
轴承材质-相当
SUJ2
公称规格
RE16025UUCC0P5
RE16025UUCC0P5
d
160
160
mm
D
220
220
mm
B
25
25
mm
r(min)
1.5
1.5
mm
a
3.5
3.5
mm
b
2.0
2.0
mm
ds(max)
174
174
mm
Dh(min)
206
206
mm
Cr(动)
81.7
81.7
KN
Co(静)
135
135
KN
参考重量
3.14
3.14
kg
pdf
bde.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型