LMEBL-d8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmebl.prj},{NB=LMEBL-d8},{CODE=LMEBL},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~ },{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=8.000},{DRTOL=0/-0.01},{QLS=6.000},{D=13.000},{DTOL=0/-0.011},{L=45.000},{LTOL=0/-0.3},{B=35.400},{TOL=0/-0.5},{D1=12.400},{W=1.200},{PDF=LMEBL.PDF},{JXTD=0.015},{C=383.000},{CO=555.000},{G=24.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMEBL - 直柱型直线轴承双衬型
明细表
LMEBL-d8
bestellnummer
LMEBL-d8
LMEBL-d8
代号
LMEBL
LMEDL
LMEBL
LMEDL
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
8.000
8.000
内径dr公差
0/-0.01
球列数
6.000
外径
13.000
13.000
外径D公差
0/-0.011
0/-0.011
长度L
45.000
45.000
长度L公差
0/-0.3
外止动槽B
35.400
35.400
外止动槽公差
0/-0.5
外止动槽D1
12.400
12.400
W
1.200
1.200
PDF
LMEBL.PDF
径向跳动(MAX)
0.015
基本额定负载 动C
383.000
383.000
kgf
基本额定负载 静Co
555.000
555.000
kgf
重量
24.000
24.000
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型