GMSWNN-H12-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmswnn.prj},{NB=GMSWNN-H12-L50},{CODE=GMSWNN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=12.000},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=3.000},{N=6.0},{W=30},{B=21},{C=12.000},{L2=27.000},{L1=38.000},{MXE1=M2.6x3},{B1=15.000},{C1=12},{E1=2.500},{WR=18},{WB=0},{HR=7.5},{D=6.000},{HH=4.5},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x8},{LMIN=50.000},{MM=3.0},{FZ1=2.300},{FZ2=3.700},{G1=0.040},{G2=0.960},{PPATH=gmswnn/gmswnn3.prj},{PDF=gmswl.pdf},{LJ1=30.400},{LJ2=13.700},{LJ3=16.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GMSWNN - 微型直线导轨--标准·不锈钢·宽幅方形定位孔
明细表
GMSWNN-H12-L50
订购编号
GMSWNN-H12-L50
GMSWNN-H12-L50
代号
GMSWNN
GMSWNNH
GMSWN2N
GMSWN2NH
GMSWNN
GMSWNNH
GMSWN2N
GMSWN2NH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
56HRC~
材质
不锈钢
追加工
12.000
12.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Z
NONE
NONE
mm
H1
3.000
3.000
mm
N
6.0
6.0
mm
滑块尺寸W
30
30
滑块尺寸B
21
21
滑块尺寸C
12.000
12.000
滑块尺寸L2
27.000
27.000
滑块尺寸L1
38.000
38.000
滑块尺寸M×ι
M2.6x3
M2.6x3
定位孔尺寸B1
15.000
15.000
定位孔尺寸C1
12
12
定位孔尺寸ι1
2.500
2.500
滑轨尺寸WR
18
18
滑轨尺寸WB
0
0
滑轨尺寸HR
7.5
7.5
滑轨尺寸D
6.000
6.000
滑轨尺寸h
4.5
4.5
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
30
30
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
LMIN
50.000
50.000
基本动额定负载C
2.300
2.300
kN
基本静额定负载Co
3.700
3.700
kN
重量 滑块
0.040
0.040
kg
重量 滑轨
0.960
0.960
kg/m
PDF
gmswl.pdf
容许静力矩MR
30.400
30.400
KN-m
容许静力矩MP
13.700
13.700
KN-m
容许静力矩MY
16.300
16.300
KN-m
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型