GMSMN-H10-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsmn.prj},{NB=GMSMN-H10-L50},{CODE=GMSMN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.200},{N=11.0},{W=31},{B=24},{C=10},{L2=19.0},{L1=30.0},{S1=M4},{WR=9},{HR=5.5},{D=6.000},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{LMIN=50.000},{MM=4.0},{FZ1=1.500},{FZ2=2.500},{G1=0.030},{G2=0.310},{PPATH=gmsmn/gmsmn3.prj},{PDF=gmsmn.pdf},{LJ1=10.200},{LJ2=5.100},{LJ3=5.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GMSMN - 微型直线导轨--加长·不锈钢·标准滑块加宽型
明细表
订购代号
订购编号
GMSMN-H10-L50
GMSMN-H10-L50
代号
GMSMN
GMSMNH
GMSM2N
GMSM2NH
GMSMN
GMSMNH
GMSM2N
GMSM2NH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
56HRC~
材质
不锈钢
H
10
10
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
追加工
NONE
NONE
支架高出轮子底部的距离
2.200
2.200
mm
N
11.0
11.0
mm
滑块尺寸W
31
31
滑块尺寸B
24
24
滑块尺寸C
10
10
滑块尺寸L2
19.0
19.0
滑块尺寸L1
30.0
30.0
滑块尺寸S1
M4
M4
滑轨尺寸WR
9
9
滑轨尺寸HR
5.5
5.5
滑轨尺寸D
6.000
6.000
滑轨尺寸h
3.5
3.5
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
20
20
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
基本动额定负载C
1.500
1.500
kN
基本静额定负载Co
2.500
2.500
kN
重量 滑块
0.030
0.030
kg
重量 滑轨
0.310
0.310
kg/m
PDF
gmsmn.pdf
容许静力矩MR
10.200
10.200
KN-m
容许静力矩MP
5.100
5.100
KN-m
容许静力矩MY
5.100
5.100
KN-m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型