GMSDNN-H10-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsdnn.prj},{NB=GMSDNN-H10-L50},{CODE=GMSDNN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.2},{N=5.5},{W=20},{B=15},{L1=22.9},{L2=11.9},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{WR=9},{HR=5.5},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=1.160},{FZ2=1.680},{G1=0.015},{G2=0.310},{PPATH=gmsdnn/gmsdnn3.prj},{PDF=gmsdnn.pdf},{LJ1=7.900},{LJ2=3.100},{LJ3=0.310}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GMSDNN - 微型直线导轨--标准.不锈钢.短型定位孔
明细表
GMSDNN-H10-L50
订购编号
GMSDNN-H10-L50
GMSDNN-H10-L50
代号
GMSDNN
GMSDN2N
GMSDNNH
GMSDN2NH
GMSDNN
GMSDN2N
GMSDNNH
GMSDN2NH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
56HRC~
材质
不锈钢
H
10
10
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
追加工
NONE
NONE
H1
2.2
2.2
mm
N
5.5
5.5
mm
滑块尺寸W
20
20
滑块尺寸B
15
15
滑块尺寸L1
22.9
22.9
滑块尺寸L2
11.9
11.9
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
M1
3
3
M2
3.0
3.0
滑轨尺寸WR
9
9
滑轨尺寸HR
5.5
5.5
滑轨尺寸D
6.0
6.0
滑轨尺寸h
3.5
3.5
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
20
20
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
基本动额定负载C
1.160
1.160
kN
基本静额定负载Co
1.680
1.680
kN
重量 滑块
0.015
0.015
kg
重量 滑轨
0.310
0.310
kg/m
PDF
gmsdnn.pdf
容许静力矩MR
7.900
7.900
KN-m
容许静力矩MP
3.100
3.100
KN-m
容许静力矩MY
0.310
0.310
KN-m
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型