GEFN-H28-L100
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gefn.prj},{NB=GEFN-H28-L100},{CODE=GEFN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=28},{L=100.000},{Z=NONE},{H1=6.0},{N=19.5},{W=59},{B=49},{C=32},{L1=69.1},{L2=48.1},{M=M6},{M1=6},{T=7.0},{G=12.0},{H2=6.0},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{P=60},{LSGDCC=M5x16},{FZ1=10.31},{FZ2=21.13},{G1=0.32},{G2=2.08},{PDF=gefn.pdf},{PPATH=gefn/gefn3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GEFN - 低组装重载型直线导轨--法兰型
明细表
GEFN-H28-L100
Bestellnummer
GEFN-H28-L100
GEFN-H28-L100
代号
GEFN
GEF2N
GEFNH
GEF2NH
GEFN
GEF2N
GEFNH
GEF2NH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
58HRC~
材质
碳钢
H
28
28
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
追加工
NONE
NONE
H1
6.0
6.0
mm
N
19.5
19.5
mm
滑块尺寸W
59
59
滑块尺寸B
49
49
滑块尺寸C
32
32
滑块尺寸L1
69.1
69.1
滑块尺寸L2
48.1
48.1
滑块尺寸M
M6
M6
滑块尺寸T
7.0
7.0
滑块尺寸G
12.0
12.0
滑块尺寸H2
6.0
6.0
滑轨尺寸WR
20
20
滑轨尺寸HR
15.5
15.5
滑轨尺寸D
9.5
9.5
滑轨尺寸h
8.5
8.5
滑轨尺寸d
6.0
6.0
滑轨尺寸P
60
60
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M5x16
M5x16
滑块数量
1
基本动额定负载C
10.31
10.31
kN
基本静额定负载Co
21.13
21.13
kN
重量 滑块
0.32
0.32
kg
重量 滑轨
2.08
2.08
kg/m
PDF
gefn.pdf
容许静力矩MR
0.22
0.22
KN-m
容许静力矩MP
0.16
0.16
KN-m
容许静力矩MY
0.16
0.16
KN-m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型