SFGBZGL-D80-M20-L100
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbzgl.prj},{NB=SFGBZGL-D80-M20-L100},{CODE=SFGBZGL},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=100},{E=30},{H=37},{B=23},{F=16},{CZ=850},{CKZL=0.82},{PDF=SFGBZGL.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 50
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFGBZGL - 重载型防滑支脚--固定调节型.无橡胶垫/带橡胶垫
明细表
SFGBZGL-D80-M20-L100
bestellnummer
SFGBZGL-D80-M20-L100
SFGBZGL-D80-M20-L100
CODE
SFGBZGL
SFGBZHLR
SFGBKGL
SFGBKHLR
SFGBZGL
SFGBKGL
SFGBZGL
SFGBZHLR
SFGBKGL
SFGBKHLR
SFGBZGL
SFGBKGL
底座材质
钢(带胶垫)
钢(带胶垫)
底盘材质
45#
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀锌
橡胶垫
无
底径
80
80
mm
螺纹直径
M20
M20
MM
20
20
mm
螺纹长度
100
100
mm
E
30
30
mm
H
37
37
mm
B
23
23
mm
F
16
16
mm
承载
850
850
kg
镀锌参考重量
0.82
0.82
kg/pcs
PDF
SFGBZGL.PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型