SFBNYL-D60-M10-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbnyl.prj},{NB=SFBNYL-D60-M10-L50},{CODE=SFBNYL},{D=60},{M=M10},{MM=10},{L=50},{E=17},{H=22},{B=14},{F=8.0},{CZ=500},{CKZL=0.08},{PDF=SFBNYL.PDF},{C=7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFBNYL - 中载型支脚 喇叭固定调节型·无定位孔型
明细表
SFBNYL-D60-M10-L50
bestellnummer
SFBNYL-D60-M10-L50
SFBNYL-D60-M10-L50
CODE
SFBNYL
SFSYL
SFBNYL
SFSYL
支脚材质
钢
底盘材质
45#
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀镍
底径
60
60
mm
螺纹直径
M10
M10
螺纹长度
50
50
mm
E
17
17
mm
H
22
22
mm
B
14
14
mm
F
8.0
8.0
mm
承载
500
500
kg
参考重量
0.08
0.08
kg/pcs
PDF
SFBNYL.PDF
C
7
7
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型