SFBCAL-D60-M12-L150
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcal.prj},{NB=SFBCAL-D60-M12-L150},{CODE=SFBCAL},{DPCZ=增强尼龙(PA6)},{M=M12},{MM=12},{D=60},{L=150},{E=19},{E1=19},{H=32},{B=24},{F=10.0},{CZ=1200},{CKZL=0.20},{PDF=SFBCAL.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFBZALS - 中载型防震支脚--固定调节型.PA底座型
明细表
SFBCAL-D60-M12-L150
bestellnummer
SFBCAL-D60-M12-L150
SFBCAL-D60-M12-L150
CODE
SFBCAL
SFSAL
SFBCAL
SFSAL
支脚材质
钢
底盘材质
增强尼龙(PA6)
螺杆材质
45#
表面处理
镀铬
螺纹直径
M12
M12
底径
60
60
mm
螺纹长度
150
150
mm
E
19
19
mm
E1
19
19
mm
H
32
32
mm
B
24
24
mm
F
10.0
10.0
mm
承载
1200
1200
kg
参考重量
0.20
0.20
kg/pcs
PDF
SFBCAL.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型