CSFBRN-15-B12-L10-M6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csfbrn.prj},{NB=CSFBRN-15-B12-L10-M6},{CODE=CSFBRN},{NO=15},{D=15.000},{BF=[12:60/1]},{B=12.000},{LF=[10:150/1]},{L=10.000},{MF=6,8,10},{M=6.000},{D1=18.000},{P=40.000},{B1=10.000},{M1=5.000},{XD=8.000},{H=4.400},{Q=30.000},{W=24.000},{ZJG=NONE},{GP=10.000},{PDF=csfbrn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CSFBRN - 悬臂销法兰安装 内螺纹型
明细表
CSFBRN-15-B12-L10-M6
Bestellnummer
CSFBRN-15-B12-L10-M6
CSFBRN-15-B12-L10-M6
代号
CSFBRN
CSFERN
CSFNRN
CSFBCN
CSFECN
CSFNCN
CSFBRN
CSFERN
CSFNRN
CSFBCN
CSFECN
CSFNCN
NO
15
15
D
15.000
15.000
mm
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
粗牙
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
D1
18.000
18.000
mm
P
40.000
40.000
mm
B1
10.000
10.000
mm
粗牙
5.000
5.000
mm
d
8.000
8.000
mm
h
4.400
4.400
mm
Q
30.000
30.000
mm
W
24.000
24.000
mm
追加工类型
NONE
GP
NONE
GP
GP g6
10.000
10.000
mm
类型
圆型
材质
45Cr
表面处理
四氧化三铁保护膜
挡圈
弹簧钢
pdf
csfbrn.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型