OFBBZ-d30-L8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofbbz.prj},{NB=OFBBZ-d30-L8},{CODE=OFBBZ},{TYPE=直柱型},{MAT=特殊锡青铜},{HRD=HB≥60},{TEM=-40~150},{DF7=30},{DF7TOL=+0.041/+0.020},{DM6=38},{DM6TOL=+0.025/+0.009},{L=8},{LF=8,10,12,15,20,25,30,40,50,60},{R=1.5},{JZK=38},{H7=+0.025/0},{PDF=ofbbz.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
OFBBZ - 青铜直柱型 内径F7外径m6/内径E7外径r6
明细表
OFBBZ-d30-L8
Bestellnummer
OFBBZ-d30-L8
OFBBZ-d30-L8
代号
OFBBZ
OFBBZ
类型
直柱型
材质
特殊锡青铜
内径公差
F7
F7
外径公差
m6
m6
硬度
HB≥60
使用温度范围
-40~150
℃
df7
30
30
mm
df7公差
+0.041/+0.020
+0.041/+0.020
mm
DM6
38
38
mm
DM6公差
+0.025/+0.009
+0.025/+0.009
mm
L
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
mm
R
1.5
1.5
mm
基座孔尺寸
38
38
推荐公差H7
+0.025/0
+0.025/0
PDF
ofbbz.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型