OFABP-d12-L10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofabp.prj},{NB=OFABP-d12-L10},{CODE=OFABP},{CODEF='OFABP','OFABPU','OFABZP'},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{DTOL1=G6},{HRD=≥210},{TEM=-50~150},{XD=12},{XDTOL=+0.017/+0.006},{D1=18},{D1TOL=+0.018/+0.007},{R1=1.0},{D2=15},{D2TOL=+0.018/+0.007},{R2=0.4},{D3=18},{D3TOL=0/-0.011},{R3=1.0},{L=10},{LF=10,12,15,16,20,25,30},{PDF=ofabp.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
OFABP - 铜合金直柱型/薄壁型--内径G6 外径m6/内径G6 外径h6
明细表
OFABP-d12-L10
订购编号
OFABP-d12-L10
OFABP-d12-L10
代号
OFABP
OFABPU
OFABZP
OFABP
OFABPU
OFABZP
类型
直柱标准型
材质
高力黄铜+固体润滑剂GR1
DTOL1内径公差
G6
外径公差
m6
硬度HB
≥210
使用温度范围
-50~150
℃
dG6
12
12
mm
dG6公差
+0.017/+0.006
+0.017/+0.006
Dm6 OFABP
18
18
Dm6公差 OFABP
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
R OFABP
1.0
1.0
Dm6 OFABPU
15
15
Dm6公差 OFABPU
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
R OFABPU
0.4
0.4
Dm6 OFABZP
18
18
Dm6公差 OFABZP
0/-0.011
0/-0.011
R OFABZP
1.0
1.0
R
1.0
1.0
mm
L
10
12
15
16
20
25
30
10
12
15
16
20
25
30
mm
PDF
ofabp.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型