BOPBA-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopba.prj},{NB=BOPBA-d12},{CODE=BOPBA},{CODEF='BOPBA','BOHUTAS'},{TYPE=加高方形 单侧挡圈型 单衬型},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D=12},{DTOL=+0.034/+0.016},{H1=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{E=6},{S=30},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=5},{D1XT=8x6},{D1=8},{T=6},{PDF=bopba.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BOPBA - 无油衬套固定座组件 加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈型
明细表
BOPBA-d12
Bestellnummer
BOPBA-d12
BOPBA-d12
代号
BOPBA
BOHUTAS
BOPBA
BOHUTAS
类型
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
固定座材质
SS400
固定座表面处理
无电解镀镍
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
d
12
12
mm
d公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
h
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L1
17
17
mm
L2
27
27
mm
e
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M4
M4
d1xt
8x6
8x6
PDF
bopba.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型