BOFRA-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofra.prj},{NB=BOFRA-d12},{CODE=BOFRA},{CODEF='BOFRA','BOFSA','BOFCA','BOFRAW','BOFSAW','BOFCAW'},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=OFFZB(干式衬套)},{XD=12},{XDTOL=+0.068/0},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{LD=30},{LS=51},{L1=10},{SD=21.6},{SS=42.6},{H=42},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=32},{W=32},{F=0},{A=32},{L2=1.15},{PDF=bofra.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BOFRA - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型--内置复合型衬套单衬·双衬型
明细表
BOFRA-d12
Bestellnummer
BOFRA-d12
BOFRA-d12
代号
BOFRA
BOFSA
BOFCA
BOFRAW
BOFSAW
BOFCAW
BOFRA
BOFSA
BOFCA
BOFRAW
BOFSAW
BOFCAW
类型
单衬型 圆法兰型
固定座材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
衬套材质
OFFZB(干式衬套)
d
12
12
mm
d公差
+0.068/0
+0.068/0
D
21
21
mm
D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
30
30
mm
L1
10
10
mm
S
21.6
21.6
mm
H
42
42
mm
T
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D
32
32
mm
W
32
32
mm
F
0
0
mm
A
32
32
mm
PDF
bofra.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型