ADDAA-T10400-16-d15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/adsaa-t10.prj},{NB=ADDAA-T10400-16-d15},{CODE=ADDAA},{TYPE=两端双轴承型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{TBDLX=T10400},{DLXZ=DD},{CS=16},{DD=15},{DR=50.93},{DS=49.05},{DFO=58},{DFI=40},{A=43},{W=48},{S=0.0},{DH=30},{XH=6202-2ZX1},{D=35},{B=11},{PDF=adsaa-t10.pdf},{CLLX=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
ADDAA-T5100 - 梯形齿惰轮T10型--中心轴承型
明细表
ADDAA-T10400-16-d15
订购编号
ADDAA-T10400-16-d15
ADDAA-T10400-16-d15
代号
ADDAA
ADDAA
类型
两端双轴承型
两端双轴承型
主体材质
铝合金
法兰材质
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化
匹配同步带类型
T10400
T10400
带轮形状
DD
DD
齿数
16
16
d
15
15
mm
Dr
50.93
50.93
mm
Ds
49.05
49.05
mm
Dfo
58
58
mm
Dfi
40
40
mm
A
43
43
mm
W
48
48
mm
S
0.0
0.0
mm
Dh
30
30
轴承型号
6202-2ZX1
6202-2ZX1
D
35
35
mm
B
11
11
mm
pdf
adsaa-t10.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型