kpfacq3-M16A
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
kpfacq
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpfacq/kpfacq3.prj},{NB=kpfacq3-M16A},{CODE=kpfacq},{M=16A},{MF=16},{LJ=1.5},{D=26},{E=21.900},{S=12},{XD=8},{L=73.0},{L1=26},{L2=8.0},{L3=23.0},{S1=19},{S2=24},{R=4.0},{C=25.0},{H=60.0},{XF=45.0},{XD1=8.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
kpfacq3 - 旋钮柱塞 带法兰型
明细表
kpfacq3-M16A
CODE
kpfacq
kpfacq
M
16A
16A
MF
16
16
螺距
1.5
1.5
mm
D
26
26
mm
E
21.900
21.900
mm
S
12
12
mm
d
8
8
mm
L复位型
73.0
73.0
mm
L1
26
26
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
23.0
23.0
mm
S1
19
19
mm
S2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
C
25.0
25.0
mm
H
60.0
60.0
mm
XF
45.0
45.0
mm
XD1
8.0
8.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型