WSHHD-D12-L15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wshhd.prj},{NB=WSHHD-D12-L15},{CODE=WSHHD},{LX=外径基准型},{CZ=SUS304-WPB},{THCS=+10%/-10%},{D=12},{L=15},{DD=1.500},{YJCD=9.4},{S=3.750},{ZH=36.8},{ZH1=3.8},{FA=25},{PDF=wshhd.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 86
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
WSHHD - 圆形截面圆柱形压缩弹簧/外径基准型/最大压缩量15%-25%
明细表
WSHHD-D12-L15
代号
WSHHD
类型
外径基准型
材质
SUS304-WPB
弹簧常数
+10%/-10%
D
12
12
mm
L
15
15
mm
d
1.500
1.500
mm
压紧长度
9.4
9.4
S
3.750
3.750
mm
载荷
36.8
36.8
N
载荷
3.8
3.8
kgf
FA%
25
25
PDF
wshhd.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型