DSWK-D22-L90
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/dswk.prj},{NB=DSWK-D22-L90},{CODE=DSWK},{LX=中轻载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=22},{L=90},{DD=11.0},{THXS=33.0(3.37)},{L1=56.300},{S=23},{N=761(78)},{S1=25.9},{N1=856(87)},{S2=28.8},{N2=951(97)},{PDF=dswk.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 263
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DSWK - JIS标准矩形模具弹簧 中轻载荷型
明细表
DSWK-D22-L90
订购号
DSWK-D22-L90
DSWK-D22-L90
代号
DSWK
类型
中轻载荷型
材质
SWOSC-V 相当
D
22
22
mm
L
90
90
mm
d
11.0
11.0
mm
弹簧系数
33.0(3.37)
33.0(3.37)
N/mm(kgf/mm)
压紧长度 L1
56.300
56.300
mm
S=LX25.6%
23
23
载荷 N
761(78)
761(78)
kgf
S=LX28.8%
25.9
25.9
载荷 N
856(87)
856(87)
kgf
S=LX32%
28.8
28.8
载荷 N
951(97)
951(97)
kgf
PDF
dswk.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型