DSSK-D25-L30
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/dssk.prj},{NB=DSSK-D25-L30},{CODE=DSSK},{LX=轻小载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=25},{L=30},{DD=13.5},{THXS=32.7(3.33)},{L1=13.500},{S=12},{N=392(40)},{S1=13.5},{N1=441(45)},{S2=15},{N2=490(50)},{PDF=dssk.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 269
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
明细表
DSSK-D25-L30
订购号
DSSK-D25-L30
DSSK-D25-L30
代号
DSSK
类型
轻小载荷型
材质
SWOSC-V 相当
D
25
25
mm
L
30
30
mm
d
13.5
13.5
mm
弹簧系数
32.7(3.33)
32.7(3.33)
N/mm(kgf/mm)
压紧长度 L1
13.500
13.500
mm
S=LX40%
12
12
mm
载荷N
392(40)
392(40)
kgf
S=LX45%
13.5
13.5
mm
载荷N
441(45)
441(45)
kgf
S=LX50%
15
15
mm
载荷N
490(50)
490(50)
kgf
PDF
dssk.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型