PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E1-输送机
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/shusongji/penaa.prj},{NB=PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A},{CODE=PENAA},{B=50},{L=320},{SCGL=6},{DY=TA220},{GG=IM},{CLTJS=12.500},{PDGG=H},{DJPPXZ=A},{SCGL1=6,25,40},{GG1='IM','SCM'},{CLTJS1=5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180},{CLTJS2=12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180},{ZJG1=},{ZJG2=},{PPATH=penaa/penaa14.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PENAA - 全皮带型中间驱动双槽型材(带轮直径30mm).标准版
明细表
PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
CNSORDERNO
PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
CODE
PENAA
B
L
SCGL
6
25
40
6
25
40
DY
TA220
TA220
GG
IM
SCM
IM
SCM
CLTJS
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
PDGG
H
F
P
Q
D
M
U
W
H
F
P
Q
D
M
U
W
DJPPXZ
A
T
B
J
A
T
B
J
SCGL1
6,25,40
6,25,40
GG1
'IM','SCM'
'IM','SCM'
CLTJS1
5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS2
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS3
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
A
101
101
K
60
60
电机反装
BFZ
FZ
BFZ
FZ
附带后装螺母
BFD
FD
BFD
FD
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型