QGDHNB-8-100
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L1-气管软管
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/qiguan/qgdhnb.prj},{NB=QGDHNB-8-100},{CODE=QGDHNB},{CL=聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)},{YD=95A~98A},{SYLT=空气},{HJWD=-20℃~80℃},{D=8},{L=100},{XD=5.0},{ZL=8.8},{ZDGZYQ=10bar},{ZDSSYQ=30bar},{ZXWQBJ=20},{PDF=qgdhnb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QGDHNB - 抗火花防烫管
明细表
QGDHNB-8-100
bestellnummer
QGDHNB-8-100
QGDHNB-8-100
CODE
QGDHNB
QGDHNBU
QGDHNY
QGDHNR
QGDHNG
QGDHNW
QGDHNB
QGDHNBU
QGDHNY
QGDHNR
QGDHNG
QGDHNW
材料
聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)
硬度
95A~98A
适用流体
空气
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
D
8
8
mm
L
100
100
m
d
5.0
5.0
mm
重量
8.8
8.8
kg/卷
20°C最大工作压强
10bar
bar
20°C最大瞬时压强
30bar
bar
20°C最小弯曲半径
20
20
mm
PDF
qgdhnb.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型