QGDANB-8-100
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L1-气管软管
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/qiguan/qgdanb.prj},{NB=QGDANB-8-100},{CODE=QGDANB},{CL=聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)},{YD=95A~98A},{SYLT=空气},{HJWD=-20℃~80℃},{D=8},{L=100},{XD=6},{ZL=6.1},{ZDGZYQ=20bar},{ZDSSYQ=60bar},{ZXWQBJ=30},{PDF=qgdanb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QGDANB - 阻燃耐腐蚀聚氨酯管
明细表
QGDANB-8-100
bestellnummer
QGDANB-8-100
QGDANB-8-100
CODE
QGDANB
QGDANBU
QGDANY
QGDANR
QGDANB
QGDANBU
QGDANY
QGDANR
材料
聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)
硬度
95A~98A
适用流体
空气
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
颜色
黑色
D
8
8
mm
L
100
m
d
6
6
mm
重量
6.1
6.1
kg/卷
20°C最大工作压强
20bar
20bar
bar
20°C最大瞬时压强
60bar
60bar
bar
20°C最小弯曲半径
30
30
mm
PDF
qgdanb.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型