ESFC-25-43
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D2-胀紧套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/powerlock/esfc.prj},{NB=ESFC-25-43},{CODE=ESFC},{DR=25.00},{D=43},{D1=47.0},{L=31.0},{L1=17.5},{L2=23.0},{L3=26.0},{RXZDTL=26.5},{ZD=350},{Z=173},{G=95},{SL=8},{NJ=10},{PDF=esfc.pdf},{M=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
ESFC - 精巧型 法兰型胀紧套
明细表
ESFC-25-43
Bestellnummer
ESFC-25-43
ESFC-25-43
代号
ESFC
ESFCH
ESFCN
ESFCS
ESFC
ESFCH
ESFCN
ESFCS
主体材质
45#
表面处理
-
dr
25.00
25.00
mm
D
43
43
mm
D1
47.0
47.0
mm
L
31.0
31.0
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
23.0
23.0
mm
L3
26.0
26.0
mm
容许最大推力
26.5
26.5
KN
最大容许扭矩
350
350
N.m
轴
173
173
Mpa
毂
95
95
Mpa
内六角数量
8
8
规格
M5
M5
螺钉拧紧扭矩
10
10
N.m
pdf
esfc.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型