GTAZQA-D32-L90-B58-GTAZQA-90-32
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
mujulingjian
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/mujulingjian/gtazqa.prj},{NB=GTAZQA-D32-L90-B58-GTAZQA-90-32},{CODE=GTAZQA},{D=32},{L=90},{LF=[90:250/10]},{A=100},{B=58},{Y=76},{W=36},{XD=11.0},{H=40},{H1=50},{T=20},{Q=56},{I=76},{Y1=38.0},{W1=18},{XH7=8},{FSLS=SWLAA-M10-L40},{DWX=CPEG-m6-D8-L30},{PPATH=gtazqa/gtazqa4_asmcfg.prj},{PDF=gtazqa.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GTAZQA - 油润滑·自润滑型 滑动型独立导柱组件
明细表
GTAZQA-D32-L90-B58-GTAZQA-90-32
bestellnummer
GTAZQA-D32-L90-B58
GTAZQA-D32-L90-B58
CODE
GTAZQA
GTAZWA
GTAZEB
GTAZRB
GTAZQA
GTAZWA
GTAZEB
GTAZRB
D
32
32
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
A
100
100
mm
B
58
58
mm
Y
76
76
mm
W
36
36
mm
XD
11.0
11.0
mm
H
40
40
mm
H1
50
50
mm
T
20
20
mm
参考值
56
56
mm
I
76
76
mm
Y1
38.0
38.0
mm
W1
18
18
mm
XH7
8
8
mm
附属螺栓
SWLAA-M10-L40
SWLAA-M10-L40
定位销
CPEG-m6-D8-L30
CPEG-m6-D8-L30
PDF
gtazqa.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型