GSFZER1-D28-L100-B8010028
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
mujulingjian
gsfzer
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/mujulingjian/gsfzer/gsfzer1.prj},{NB=GSFZER1-D28-L100-B8010028},{CODE=GSFZER},{D=28},{L=100},{LF=[100:160/10]},{B=80},{D2=36},{L1=20},{L2=10},{H=16},{H1=8},{H2=10},{T=10},{M=10*22},{MM=10},{R=3.5},{FSLS=SWLAA-M10-L30},{S=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GSFZER1 - 装卸型 模架用滑动导柱组件
明细表
GSFZER1-D28-L100-B8010028
bestellnummer
GSFZER1-D28-L100-B80
GSFZER1-D28-L100-B80
CODE
GSFZER
D
28
28
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
B
80
80
mm
D2
36
36
mm
L1
20
20
mm
L2
10
10
mm
H
16
16
mm
H1
8
8
mm
H2
10
10
mm
T
10
10
mm
M
10*22
10*22
MM
10
10
mm
R
3.5
3.5
mm
附属螺栓
SWLAA-M10-L30
SWLAA-M10-L30
S
17
17
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型