MKPSMA-185
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J1-密封条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/mifengkou/mkpsma.prj},{NB=MKPSMA-185},{CODE=MKPSMA},{LX1=拔插型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光},{PSN=185},{M=4},{S1=49},{S2=70},{S3=19},{L1=46},{L2=28},{V1=6},{V2=2.5},{H1=185},{H2=130},{H3=49},{H4=25},{H5=45},{E1=32},{E2=50},{E3=29},{E4=8},{G=588},{TJFW=22-29},{CKZL1=0.62},{CKZL2=0.360},{PPATH=../mifengkou/mkpsma/mkpsma01.prj},{PDF=mkpsma.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
MKPSMA/MKPSTE-1 - 密封扣·双面型/可调节型
明细表
MKPSMA-185
Bsetellnummer
MKPSMA-185
MKPSMA-185
代号
MKPSMA
MKPSTE
MKPSMA
MKPSTE
类型
双面型
类型
拔插型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
规格
185
185
mm
M
4
4
mm
S1
49
49
mm
S2
70
70
mm
S3
19
19
mm
L1
46
46
mm
L2
28
28
mm
V1
6
6
mm
V2
2.5
2.5
mm
H1
185
185
mm
H2
130
130
mm
H3
49
49
mm
H4
25
25
mm
H5
45
45
mm
E1
32
32
mm
E2
50
50
mm
E3
29
29
mm
E4
8
8
mm
参考使用荷载
588
588
N
调节范围
22-29
22-29
MKPSMA参考重量
0.62
0.62
KG/PCS
MKPSTE参考重量
0.360
0.360
KG/PCS
PPATH
../mifengkou/mkpsma/mkpsma01.prj
pdf
mkpsma.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型