CPHAC-40-50-c8-d8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
十字滑块联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphac.prj},{NB=CPHAC-40-50-c8-d8},{CODE=CPHAC},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=PA66},{SUR=阳极氧化处理},{D=40},{L=50},{C=8.000},{D5=8.000},{C4D5=8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19},{E=20.30},{F=5.5},{H=23.0},{M=M5},{M1=5.0},{NJ=5.0},{EDNJ=9},{RXPX=2.4},{RXPJ=3},{RXZPC=±0.2},{RXZS=3600},{JTNZ=520},{GXJ=4.2x10},{ZL=114},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{PDF=cphac.pdf},{C2=19.000},{PPATH=cphac/cphac05.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPHAC - 铝合金十字滑块型联轴器--夹紧型
明细表
CPHAC-40-50-c8-d8
订购编号
CPHAC-40-50-c8-d8
CPHAC-40-50-c8-d8
代号
CPHAC
主要材质
高强度铝合金
弹性材质
PA66
表面处理
阳极氧化处理
D
40
40
mm
L
50
50
mm
c
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
mm
d
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
mm
C4D5
8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19
8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19
E
20.30
20.30
mm
F
5.5
5.5
mm
H
23.0
23.0
mm
M
M5
M5
M1
5.0
5.0
紧固螺丝扭矩
5.0
5.0
N*m
额定扭矩
9
9
N.m
容许偏心
2.4
2.4
mm
容许偏角
3
°
容许轴偏差
±0.2
mm
容许转速
3600
3600
rpm
静态逆转刚度
520
520
N.m/rad
惯性矩
4.2x10
4.2x10
kg.m²
重量
114
114
g
标准c孔键槽加工
NOEN
CK
NOEN
CK
标准d孔键槽加工
NOEN
DK
NOEN
DK
pdf
cphac.pdf
C2
19.000
19.000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型