CPCAC-20L-26-c4-d4
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
平行线联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcac.prj},{NB=CPCAC-20L-26-c4-d4},{CODE=CPCAC},{MAT=高强度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=20L},{D1=20},{L=26.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,10},{C=4},{D5=4},{L1=0.55},{L2=1.5},{F=3.75},{M=M3},{M1=3.000},{NG=1.2},{NJ=1.5},{PX=0.10},{PJ=1.50},{ZXPC=±0.5},{RXZS=7600},{NZGD=100},{GXJ=9.1×10^-6},{G=16.5},{PDF=cpcac.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPCAC - 铝合金平行线型联轴器-夹紧型
明细表
CPCAC-20L-26-c4-d4
bestellnummer
CPCAC-20L-26-c4-d4
CPCAC-20L-26-c4-d4
代号
CPCAC
主体材质
高强度铝合金
表面处理
阳极氧化处理
D
20L
20L
D1
20
20
L
26.0
26.0
mm
c
4
5
6
7
7
8
10
4
5
6
7
7
8
10
mm
d
4
5
6
7
7
8
10
4
5
6
7
7
8
10
mm
K
0.55
0.55
mm
W
1.5
1.5
mm
F
3.75
3.75
mm
M
M3
M3
M1
3.000
3.000
紧固螺丝扭矩
1.2
1.2
N·m
额定扭矩
1.5
1.5
N·m
容许偏心
0.10
0.10
mm
容许偏角
1.50
°
容许轴向偏差
±0.5
±0.5
mm
容许转速
7600
7600
rpm
静态逆转刚度
100
100
N·m/rad
惯性矩
9.1×10^-6
9.1×10^-6
kg·m²
重量
16.5
16.5
g
PDF
cpcac.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型