CGHLAC-16-21-c3-d3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghlac.prj},{NB=CGHLAC-16-21-c3-d3},{CODE=CGHLAC},{D=16},{L=21.0},{C=3.00},{D1=3.00},{CD1=3,4,5,6},{F=3.5},{M=2.5},{NJ=1.0},{NJ1=0.40},{PX=1.0},{PJ=2},{ZS=39000},{ZL=8},{GXJ= 3.0x10 },{PDF=cghlac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghlac/cghlac4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CGHLAC - 精制联轴器*十字滑块型 轻载型
明细表
CGHLAC-16-21-c3-d3
订购号
CGHLAC-16-21-c3-d3
CGHLAC-16-21-c3-d3
代号
CGHLAC
D
16
16
mm
L
21.0
21.0
mm
C
3.00
4.00
5.00
6.00
3.00
4.00
5.00
6.00
mm
D1
3.00
4.00
5.00
6.00
3.00
4.00
5.00
6.00
mm
F
3.5
3.5
mm
M
2.5
2.5
mm
紧固螺钉扭矩
1.0
1.0
N·m
额定扭矩
0.40
0.40
N·m
容许偏心
1.0
1.0
mm
容许偏角
2
°
容许转速
39000
39000
rpm
重量
8
8
g
惯性矩
3.0x10
3.0x10
kg.m²
pdf
cghlac.pdf
轴套材质
A2017
弹性体材质
聚氨酯
表面材质
阳极氧化处理
PPATH
cghlac/cghlac4.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型