CPNSC-20L-c4-d4
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/gangxing/cpnsc.prj},{NB=CPNSC-20L-c4-d4},{CODE=CPNSC},{D=20L},{DD=20},{L=30},{C1=4.000},{D1=4.000},{X=4,5,6,6.35,8,9,9.525,10},{F=3.75},{M=M2.5},{M1=2.50},{JGLSNZ=0.8},{EDNJ=0.8},{RXZS=7500},{GXJ=2.3×10},{ZL=45},{PDF=cpnsc.pdf},{ZTCZ=45刚},{BMCL=发黑}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPNSC - 45钢刚性联轴器
明细表
CPNSC-20L-c4-d4
bestllnummer
CPNSC-20L-c4-d4
CPNSC-20L-c4-d4
代号
CPNSC
D
20L
20L
DD
20
20
L
30
30
C1
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
D1
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
X
4,5,6,6.35,8,9,9.525,10
4,5,6,6.35,8,9,9.525,10
F
3.75
3.75
M
M2.5
M2.5
M1
2.50
2.50
紧固螺丝扭矩
0.8
0.8
NM
额定扭矩
0.8
0.8
NM
容许转速
7500
7500
rpm
惯性矩
2.3×10
2.3×10
kg*m^2
重量
45
45
g
PDF
cpnsc.pdf
主体材质
45刚
表面处理
发黑
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型