DCF10A-1-4
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/chainaa.prj},{NB=DCF10A-1-4},{IDNR=},{CODE=DCF},{FJ=接头链节},{CCXL=10A},{JS=1},{PS=4},{P=15.875},{PPATH=chainpart/chain5.prj},{GZZJ=10.16},{NJNK=9.4},{XZZJ=5.08},{XZCD=22.1},{XZCD2=23.4},{PT=0},{NLBGD=15.09},{LBHD=2.42},{MMCZL=1.250},{JXLSZH=22.2},{PJLSZH=30.2},{QT=Qt≤Q/(5~7)},{JSGDX=96},{JSZDX=192},{PTJTLJ=DCEP10C-1},{PTGDLJ=DCEP10C-1},{PDF=dce.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DCE/DCC/DCF - 标准A系列链条
明细表
DCF10A-1-4
bestellnummer
DCF10A-1-4
DCF10A-1-4
代号
DCF
DCF
材质
碳钢
碳钢
附件
接头链节
尺寸系列
10A
10A
排数
1
1
节数
节距P
15.875
15.875
mm
滚子直径d1(max)
10.16
10.16
mm
内节内宽b1(min)
9.4
9.4
mm
销轴直径d2(max)
5.08
5.08
mm
销轴长度L(max)
22.1
22.1
mm
销轴长度L1(max)
23.4
23.4
mm
排距
0
0
mm
内链板高度h2(max)
15.09
15.09
mm
链板厚度T(max)
2.42
2.42
mm
每米长重量
1.250
1.250
kg/m
极限拉伸载荷Q(min)
22.2
22.2
kN
平均拉伸载荷Qo
30.2
30.2
kN
容许最大张力Qt
Qt≤Q/(5~7)
kN
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
96
96
节数指定型最大节数(周长3048mm)
192
192
配套接头链节代号
DCEP10C-1
DCEP10C-1
配套过渡链节代号
DCEP10C-1
DCEP10C-1
PDF
dce.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型