ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/abcfa.prj},{NB=ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A},{CODE=ABCFA},{DR=12},{DRGC=0/-0.02},{B=5.00},{T=4},{M=4},{L=3},{C=3},{E=5},{U=2},{W=16},{MATERIALS=A},{YD=50~60HRC},{PDF=abcfa.pdf},{MATERIALS1=A},{B1=5.000},{B2=10.000},{M5=4,5,6,8,10},{T1=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
ABCFA - 衬套 带肩台阶内螺纹型(锥形插入销用)*普通型
明细表
ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
Bestellnummer
ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
代号
普通型
精密型
普通型
精密型
dr
12
12
mm
dr公差
0/-0.02
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
(T=<B-1)
mm
T公差
+0.03/+0.01
(B>=M)
4
4
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
C
mm
Enter value for C
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
R
0.0
mm
U
2
3
5
2
3
5
mm
W
16
16
mm
材质/表面处理
SKS93
SKS93
硬度
50~60HRC
PDF
abcfa.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型