MBX-25-100A-51
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
丝杠支撑座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/mbx.prj},{NB=MBX-25-100A-51},{CODE=MBX},{ZJ=25},{FL=100A},{ZXG=51},{SYLX=伺服电机},{D1=95},{PCD=115},{M=6},{Z=10},{B=130},{P=102},{L=170},{J=150},{E=70},{E1=76},{S=14},{Q=20},{H=89},{H1=70},{W1=76},{T2=11},{T3=65},{T4=15},{M1=M25*1.5},{JYSGZZ=0},{JYDJGG=95},{JYDJGG1=115},{PPATH=mbx/mbx4.prj},{PDF=MBX.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
MBX - 电机支座/整合型传动座·长高型
明细表
MBX-25-100A-51
CODE
MBX
ZJ
25
FL
100A
100A
ZXG
51
51
适用类型
伺服电机
D1
95
95
PCD
115
115
M
6
6
Z
10
B
130
P
102
L
170
J
150
E
70
E1
76
S
14
Q
20
H
89
89
H1
70
70
W1
76
T2
11
T3
65
65
T4
15
15
M1
M25*1.5
支撑侧
0
0
止口规格
95
95
安装P.C.D
115
115
PDF
MBX.PDF
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型