HQ-CSTK01-12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cstk.prj},{NB=HQ-CSTK01-12},{CODE=HQ-CSTK},{GG=12},{GG1=12},{XD=10},{T=20},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=24},{P=52},{V=26.0},{D1=9.0},{D2=0.0},{XT=0},{ZC=6000ZZ},{DD1=10},{E=10},{A4=8},{A2=9.6},{B2=1.15},{C2=9.15},{C1=17.0},{C3=1.35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-CSTK - 丝杠支撑座 高品质型 支撑端 方型
明细表
HQ-CSTK01-12
CODE
HQ-CSTK
GG
12
12
GG1
12
12
XD
10
10
T
20
20
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
24
24
P
52
52
V
26.0
26.0
D1
9.0
9.0
D2
0.0
0.0
XT
0
0
ZC
6000ZZ
6000ZZ
DD1
10
10
E
10
10
A4
8
8
A2
9.6
9.6
B2
1.15
1.15
C2
9.15
9.15
C1
17.0
17.0
C3
1.35
1.35
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型