HQ-CSLK11-12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cslk.prj},{NB=HQ-CSLK11-12},{CODE=HQ-CSLK},{GG=12},{D=10},{D1=10},{L=20},{A=70},{H=43},{XH=25},{E=35.0},{C=36},{H1=24},{B=52},{X=9.0},{Y=0.0},{Z=0},{ZCXH=6000ZZ},{KH=S10},{ZL=0.32},{H2=13},{D2=26}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-CSLK - 丝杠支撑座 高品质型 支撑端 低中心方形
明细表
HQ-CSLK11-12
CODE
HQ-CSLK
GG
12
12
D
10
10
D1
10
10
L
20
20
A
70
70
H
43
43
XH
25
25
E
35.0
35.0
C
36
36
H1
24
24
B
52
52
X
9.0
9.0
Y
0.0
0.0
Z
0
0
轴承型号
6000ZZ
6000ZZ
卡簧
S10
S10
重量
0.32
0.32
H2
13
D2
26
26
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型