HQ-CSK11-15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-csk.prj},{NB=HQ-CSK11-15},{CODE=HQ-CSK},{GG=15},{D=15},{T=20},{W=70},{H=48},{C=28},{W1=40},{H1=38.0},{P=54},{P1=18},{D1=6.6},{D2=11.0},{XT=6.5},{D3=5.5},{N=35},{D4=32},{H2=9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-CSK - 丝杠支撑座 高品质型 支撑端 方型
明细表
HQ-CSK11-15
CODE
HQ-CSK
GG
15
15
d
15
15
T
20
20
W
70
70
H
48
48
C
28
28
W1
40
40
H1
38.0
38.0
P
54
54
P1
18
18
d1
6.6
6.6
d2
11.0
11.0
t
6.5
6.5
d3
5.5
5.5
N
35
35
D4
32
32
H2
9
9
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型