HQ-CFAK01-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cfak.prj},{NB=HQ-CFAK01-10},{CODE=HQ-CFAK},{GG=10},{D=10},{T=24},{T1=6.0},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=35},{P=52},{N=35.0},{P2=0},{P3=0},{D1=9.0},{D2=14.0},{XT=11},{M1=3},{S=16},{D3=21},{D4=14.4},{D5=0.0},{S1=34},{S2=6},{S3=21},{S4=24.04},{S5=8},{S6=4.5},{S7=3.0},{S8=2.5},{L=5.50},{H2=3.50},{B=8.00},{PPATH=hq-cfak/4hq-cfak.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-CFAK - 丝杠支撑座 高品质型 固定端 方型
明细表
HQ-CFAK01-10
CODE
HQ-CFAK
规格
10
10
d
10
10
T
24
24
T1
6.0
6.0
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
35
35
P
52
52
N
35.0
35.0
P2
0
0
P3
0
0
d1
9.0
9.0
d2
14.0
14.0
t
11
11
M1
3
3
S
16
16
D3
21
21
D4
14.4
14.4
D5
0.0
0.0
S1
34
34
S2
6
6
S3
21
21
S4
24.04
24.04
S5
8
8
S6
4.5
4.5
S7
3.0
3.0
S8
2.5
2.5
L
5.50
5.50
H2
3.50
3.50
B
8.00
8.00
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型