CFZK01-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfzk.prj},{NB=CFZK01-10},{CODE=CFZK},{GG=10},{D=10},{T=27},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=35},{P=52},{D1=9.0},{D2=14.0},{XT=11},{P2=0},{S=16},{D3=21},{T4=2.0},{T5=5.5},{D4=15},{M=3},{H2=0.5},{PPATH=cfzk/4cfzk.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFZK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 方型
明细表
CFZK01-10
CODE
CFZK
GG
10
10
d
10
10
T
27
27
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
35
35
P
52
52
d1
9.0
9.0
d2
14.0
14.0
t
11
11
P2
0
0
S
16
16
D3
21
21
T4
2.0
2.0
T5
5.5
5.5
D4
15
15
M
3
3
H2
0.5
0.5
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型