CFZF11-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfzf.prj},{NB=CFZF11-10},{CODE=CFZF},{GG=10},{D=10},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{DD=34},{R=52},{PCD=42},{G=42},{T1=8.5},{E2=5.0},{XT=4.5},{D1=4.5},{D2=8.0},{S=16},{M=3},{D3=22},{D4=25.0},{D5=15},{H1=5.5},{C=21},{H2=3},{H3=5.0},{J=0.5},{PPATH=cfzf/4cfzf.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFZF - 丝杠支撑座 标准型 固定端 法兰型
明细表
CFZF11-10
CODE
CFZF
GG
10
10
d
10
10
T
26
26
H
10
10
F
16
16
E
29.5
29.5
d
34
34
R
52
52
PCD
42
42
G
42
42
T1
8.5
8.5
E2
5.0
5.0
t
4.5
4.5
d1
4.5
4.5
d2
8.0
8.0
S
16
16
M
3
3
D3
22
22
D4
25.0
25.0
D5
15
15
H1
5.5
5.5
C
21
21
H2
3
3
H3
5.0
5.0
J
0.5
0.5
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型